(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - reductor (Números de pieza)

Empuje para conectar accesorios - reductor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Reductor de casquillo: Reductores
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Sin hilo
· Material de sellado: Caucho nitrilo

  • Componentes inCAD
Acoplamientos instantáneos - reductor: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)
 

Especificaciones

Número de parte
USRDS4-6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteD2ACÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa
(g)
TipoD1
USRDS4636.193.22
836.992
6839.511.211.03
1040.311.23.5
81045.613.625.24.5
1246.613.65.5
101246.616.338.76.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USRDS4-6
USRDS4-8
USRDS6-8
USRDS6-10
USRDS8-10
USRDS8-12
USRDS10-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Tubo OD D2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos de un toque - Reductor: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Sin parte del hilo
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Zócalo y reductor
Zócalos, reductores Reductor Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C