(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MSCNF4-1
Número de parte | - | Nominal | - | Color del cuerpo |
MSCNL6 UJDST8 | - | 1 | - | B |
Número de parte | Nominal | A | B | Llave inglesa H | Rosca Rc | Área seccional efectiva (mm 2 ) | Masa (g) | |
Tipo | D | |||||||
MSCNF | 4 | 1 | 24.4 | 11 | 13 | Rc1/8 | 3.2 | 13.5 |
2 | 27.4 | 14 | 17 | Rc1/4 | 24.9 | |||
6 | 1 | 25.4 | 11 | 13 | Rc1/8 | 11.0 | 14.8 | |
2 | 28.4 | 14 | 17 | Rc1/4 | 26.1 | |||
3 | 29.4 | 15 | 19 | Rc3/8 | 27.6 | |||
8 | 1 | 27.7 | 10 | 13 | Rc1/8 | 25.2 | 16.4 | |
2 | 30.7 | 14 | 17 | Rc1/4 | 27.7 | |||
3 | 31.7 | 15 | 19 | Rc3/8 | 29.2 | |||
10 | 2 | 32.4 | 13 | 17 | Rc1/4 | 38.7 | 30.3 | |
3 | 33.4 | 15 | 19 | Rc3/8 | 32.5 | |||
4 | 36.4 | 18 | 24 | Rc1/2 | 53.6 | |||
12 | 2 | 35.4 | 12 | 19 | Rc1/4 | 44.6 | 45.3 | |
3 | 36.4 | 15 | 19 | Rc3/8 | 39.4 | |||
4 | 39.4 | 18 | 24 | Rc1/2 | 60.6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
MJCNLS, MJELLS | Aparte de MJCNLS, MJELLS | ||
Fluido Aplicable | Aire comprimido | Agua | Aire comprimido |
Rango de temperatura de funcionamiento | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Presión máxima de funcionamiento | 1 MPa | 0.9 MPa | |
Nivel de vacío operativo | -100 kPa | - | -100 kPa |
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material del cuerpo | Latón | Material de sellado | Caucho nitrilo |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | C36000 Latón (Latón) | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire |
Montaje con tornillo, dirección | Conectores hembra | Rango de temperatura de funcionamiento | 0::60°C | material del anillo | Tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSCNF4-1 de la serie Empuje para conectar accesorios - roscado, conector.
Número de Parte |
---|
MSCNF12-2 |
MSCNF12-3 |
MSCNF12-4 |
MSCNF4-2 |
MSCNF6-1 |
MSCNF6-2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente