(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - roscado, conector con hexágono interior

Empuje para conectar accesorios - roscado, conector con hexágono interior

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Conector roscado con conector hexagonal: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Anillo: PBT Tereftalato de polibutileno (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Color del cuerpo
MSCNL6
UJDST8

-

1


-


B

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalAMaleficio
Talla H
sobredosisRosca MÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
MSCNC4M520.128.2M5x0.83.24.2
120.1310R1/88
6M521.8211M5x0.87.2
122411R1/811.58.6
222.8413.5R1/416.8
8127.7513R1/818.713.1
225.7613.5R1/426.915.5
323.7617R3/825.9
10129.4515.5R1/818.518
232.4615.5R1/426.923.3
328.4817R3/838.925.7
427.3821R1/246.7
12235.4618.8R1/426.929.7
331.8818.8R3/847.930.2
433.8821R1/250.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSCNC4-1
MSCNC4-M5
MSCNC6-1
MSCNC6-2
MSCNC6-M5
MSCNC8-1
MSCNC8-2
MSCNC8-3
MSCNC10-1
MSCNC10-2
MSCNC10-3
MSCNC10-4
MSCNC12-2
MSCNC12-3
MSCNC12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124(R1/2)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
MJCNLS, MJELLSAparte de MJCNLS, MJELLS
Fluido AplicableAire comprimidoAguaAire comprimido
Rango de temperatura de funcionamiento-15~60°C5~40°C0~60°C
Presión máxima de funcionamiento1 MPa0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa--100 kPa
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Material de sellado Caucho nitrilo
Material de la porción del hilo C36000 Latón (Latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Montaje con tornillo, dirección Conectores con enchufe hexagonal Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C material del anillo Tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)