(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubos - Tubos de vacío

Tubos - Tubos de vacío

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tubos desnudos adecuados para fontanería compacta.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: poliuretano suave

Especificaciones

Número de parte-Número de agujeros-Longitud
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Número de parte-Longitud-Color
PUTSL8-1.5-R
Número de parteLongitud estándar (m)Longitud configurable
(Incremento de 0,5 m)
I.D.
(mm)
Radio de flexión mínima
(mm)
Precisión del diámetro externo (mm)Masa (kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PUVFN
(Longitud estándar)
PUVFLN
(Longitud configurable)
4100.5~202.512±0.10.009
20
6104180.018
20
[ ! ]Use insertos para tubos blandos en (>> Haga clic aquí ) cuando conecte estos tubos a acoplamientos de un toque.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUVFLN4-[0.5-9.5/0.5]
PUVFLN4-[10.5-19.5/0.5]
PUVFLN6-[0.5-9.5/0.5]
PUVFLN6-[10.5-19.5/0.5]
PUVFN4-10
PUVFN4-20
PUVFN6-10
PUVFN6-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Radio de flexión mínima
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

2.54120.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

2.541210.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

46180.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

461810.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5412-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5412-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4618-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4618-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Vacío / Aire Material Uretano Características Estándar
Material: uretano Poliuretano suave Dimensión Longitud fija Recto Tipos 1