(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tanque superior abierto - estándar, tipo tolva (Números de pieza)

Tanques abiertos estándar - Tipo de tolva: Imagen relacionada
[ ! ]Cuando descargue líquido en condiciones herméticas, use TANCVS en Haga clic aquí .
· Materiales
TipoTipo[M] MaterialAcabado de superficiePresión de funcionamiento normal
Tipo estándarSellableCuerpo principalAsa de transporteTapaBaseAcortar
Sin baseTANHFTANHMFAcero inoxidable 304Pulido (solo cuerpo principal) Superficie interna y externa: # 320
Excepto la porción de cordón de soldadura en la salida de líquido (porción de unión)
Presión atmosférica
Con baseTANHAFTANHAMF
[ ! ]Característica de caucho de silicona Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-Profundidad efectiva-Altura del fondo del tanque
TANHMF240
TANHAMF300
-
-
300
400

-

L200
Número de parteProfundidad de capacidad efectiva proporcionada (H)Altura del fondo del tanque (L) Incremento de 10 mm
[ ! ]Solo para "Con tipo base"
tH1(H2)Sellable(D1)(D2)(F)GCapacidad de la parte de la tolva (DxG)
(H3)
TipoI.D. (D)Especificar en incremento de 10 mm
Tipo estándarSellable240100~350180~3000.8H+20H+G+26H1+7267315551031.8ℓ
Sin baseTANHFTANHMF270100~3501H1+6296350701182.5ℓ
Con baseTANHAFTANHAMF300100~4001H1+6330380701333.5ℓ
[ ! ]Capacidad efectiva del cuerpo (ℓ) = Radio (D / 2) x 3.14 x Profundidad a la capacidad efectiva (H) / 1000000 (convertida en capacidad) Capacidad efectiva total = Capacidad efectiva del cuerpo + Capacidad de la parte de la tolva
[ ! ]El nivel de capacidad total es un valor teórico que se obtiene por cálculo (área base x profundidad H 1 ). Usar dentro de la profundidad H efectiva (hasta -20 mm desde la superficie superior).
[ ! ]Los tanques con tapa abierta sellables no pueden presurizarse. Úselos bajo presión atmosférica.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TANHAF240-[100-350/10]-L[180-300/10]
TANHAF270-[100-350/10]-L[180-300/10]
TANHAF300-[100-400/10]-L[180-300/10]
TANHAMF240-[100-350/10]-L[180-300/10]
TANHAMF270-[100-350/10]-L[180-300/10]
TANHAMF300-[100-400/10]-L[180-300/10]
TANHF240-[100-350/10]
TANHF270-[100-350/10]
TANHF300-[100-400/10]
TANHMF240-[100-350/10]
TANHMF270-[100-350/10]
TANHMF300-[100-400/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Profundidad de capacidad efectiva (H)
(mm)
Altura del fondo del tanque (L)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350180 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350180 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 400180 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350180 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350180 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 400180 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350-
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350-
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 400-
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350-
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 350-
1 Pieza(s)

15 Días o más

100 ~ 400-