(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para tanques - tubería sanitaria Reguladores para tanques a presión

Accesorios para tanques - tubería sanitaria Reguladores para tanques a presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Reguladores destinados a controlar la presión dentro del tanque de presión.

  • Componentes inCAD
Instalaciones de tuberías sanitarias - Reguladores para tanque de presión: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo principal: aleación de zinc
Perilla de ajuste: Polyacetar
Junta: caucho de nitrilo NBR

Especificaciones

Número de parte
TNKRG
TNKRGH
Número de parteEspecificacionesRango ajustable
TNKRGUso a baja presión0 a 0.2 MPa
TNKRGHUso a alta presión0 a 0.7 MPa
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de Parte
TNKRG
TNKRGH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Uso a baja presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Uso a alta presión

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Precauciones sobre la instalación y operación
· Instalar en un lugar que no esté sujeto a vibraciones.
· Use dentro del rango de temperatura ambiente de 5 a 60 ° C.
· No apriete la tubería al puerto de conexión en la mitad.
■ Característica
Controla la presión dentro del tanque de presión. Al asegurar en la posición de "bloqueo" después de ajustar la presión, el valor establecido es fijo y no cambia durante la operación.