(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tanques de presión - Tipo simplificado

Tanques de presión - Tipo simplificado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tanques de presión - Tipo simplificado
  • Tanques de presión - Tipo simplificado
  • Tanques de presión - Tipo simplificado
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Tanques de presión - Tipo simplificado. Más económico que el tipo estándar.

  • Componentes inCAD
Tanques de presión - Tipo simplificado: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialAcabado de superficiePresión de funcionamiento normal
Junta tóricaOtros
TNKDCaucho nitriloConsulte "Lista de componentes"Superficie interior-desoxidada superficie exterior-rayita0,49 MPa o menos
TNKDFCaucho fluorado

Especificaciones

Número de parte
TNKD5
Número de parteA plena capacidad (ℓ)I.D.
D
Profundidad de capacidad efectiva
H
H1ABCPeso (kg)
TipoCapacidad efectiva
(ℓ)
TNKD
TNKDF
55.2226.719221022881972
1010.33473652.5
2020.55805983.8
3939.0312.65986213157.4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Tanques de presión - Tipo simplificado: Imagen relacionada
[ ! ]Para obtener detalles sobre los interruptores de flotador de bajo nivel, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TNKD5
TNKD10
TNKD20
TNKDF5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la junta tórica Capacidad efectiva
(ℓ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Caucho nitrilo5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Caucho nitrilo10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Caucho nitrilo20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Fluororubber5

Cargando…

  1. 1

Más información

Tanques de presión - Tipo simplificado: Imagen relacionada