(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bolas de ducha utilizables para limpiar tanques.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Acabado de superficie | [ A ] Accesorios | Operación recomendada Presión |
SNSHB | Acero inoxidable 316 L | Superficie exterior: polaco # 320 | Chincheta | 0.2 MPa |
Número de parte | - | Rango de presión |
SNSGR1S SNPRG2S SNSHB1S | - | 1.0 |
Número de parte | D1 | d1 | D2 | L | H | Diámetro del agujero | Numero de orificios | Max. Flujo a 0.2 MPa | Diámetro del tanque aplicable a la limpieza | |
Tipo | No. | |||||||||
SNSHB | 15A | 27.2 | 22.2 | 40 | 51 | 66 | 1.2 | 22 | 56ℓ/min | Ø700 |
1S | 34 | 26 | 60 | 71 | 86 | 1.5 | 50 | 102ℓ/min | Ø1300 | |
1.5S | 48.6 | 38.6 | 100 | 113 | 128 | 2 | 60 | 139ℓ/min | Ø1800 | |
[ ! ]Para el diámetro del tanque aplicable a la limpieza a 0.2 MPa: Diámetro del tanque x π x 25ℓ/min [ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente