(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coladores de tubos sanitarios - en forma de L

Coladores de tubos sanitarios - en forma de L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Filtra objetos extraños en el interior de la tubería. La rugosidad de la malla es seleccionable.

  • Componentes inCAD
Coladores de tubos sanitarios en forma de L: imagen relacionada
Coladores de tubos sanitarios en forma de L: imagen relacionada

Especificaciones

Número de piezaRugosidad de la malla
SNTSK1S40
SNTSL2S100
Número de piezaRugosidad de la mallaADD1LL1L2H
TipoN.º
SNTSL1S40, 60, 80
100, 200
50.525.463.51801358055
1.5S50.538.176.31901457570
2S6450.8101.62051607882
[ ! ]A medida que el número de mallas es mayor, la malla se vuelve más fina.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Rugosidad de la malla
AsperezaTamaño de la malla del tamizTejidoDiámetro del filamento
VerticalHorizontal
400.415 mmTejido liso⌀0.22⌀0.22
800.198 mmTejido liso⌀0.14⌀0.14
1000.154 mmTejido liso⌀0.1⌀0.1
2000.077 mmTejido liso⌀0.05⌀0.05

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNTSL1S-[40,​60,​80,​100,​200]
SNTSL1.5S-[40,​60,​80,​100,​200]
SNTSL2S-[40,​60,​80,​100,​200]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D
(φ)
Rugosidad De Malla
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025.440 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1038.140 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050.840 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: fácil de cambiar a la tubería de codo existente, ya que su diámetro de conexión es el mismo que el del codo de doble férula
( Haga clic aquí SNBE).
Rugosidad De Malla
AsperezaFiltrabilidadTejidoVerticalHorizontal
400,41 mmTejido liso0.230.23
600,24 mmTejido liso0.180.18
800.2 mmTejido liso0.120.12
100200µTejido holandés liso0.350.28
20090µTejido holandés liso0.20.14
 

Información básica

Tipo Tipo en forma de L