(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mirillas sanitarias - puerto de vista

Mirillas sanitarias - puerto de vista

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Gafas de vista útiles para ver contenidos como el tanque.

Mirillas sanitarias - puerto de vista: imagen relacionada
· Materiales
■ Piezas y materiales
Número de piezaNombre de la pieza[M] Material
Virola (marco de ventana)Acero inoxidable 304
VentanaProducto reforzado con flotador TEMPAX
JuntasCaucho sintético EPDM
AbrazaderaFundido de acero inoxidable CF-8
Virola (soldada)Acero inoxidable 304
EmpaquetaduraCaucho sintético EPDM

Especificaciones

Número de parte-Rango de presión
SNSGR1S
SNPRG2S
SNSHB1S
-1.0
Número de parteABDLH(Árbitro.)
Resistencia a la presión
(MPa)
TipoNo.
SNSGT1.5S30886698361.0
2S409380113360.6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNSGT1.5S
SNSGT2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSI.D. A
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
Útil para ver contenidos en el interior, como el tanque.
[ NG ]Si es posible, evite usarlo en tanques presurizados.