(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamientos de leva y ranura - adaptador roscado

Acoplamientos de leva y ranura - adaptador roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acoplamiento de bloqueo del brazo - adaptador de rosca hembra, consulte las secciones siguientes:

Acoplamiento de bloqueo de brazo - Adaptador roscado: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNAFAFundido de acero inoxidable CF-8M

Especificaciones

Número de parte
TCBM25
SNAMA20A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc
(PT)
DdHhB
TipoNo.
SNAFA15A1/23220392633
20A3/43220392633
25A13724493441
40A11/25336554057
50A26346634769

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNAFA15A
SNAFA20A
SNAFA25A
SNAFA40A
SNAFA50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la rosca OD nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc (PT) 1/215A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc (PT) 3/420A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc (RT) 125A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc (RT) 11/240A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc (RT) 250A

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Nominal de tornillo de conexión Adaptador roscado