(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos de leva y ranura - adaptador roscado

Acoplamientos de leva y ranura - adaptador roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acoplamiento de bloqueo del brazo - adaptador de rosca macho, consulte las secciones siguientes:

Acoplamiento de bloqueo de brazo - Adaptador roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNAMAFundido de acero inoxidable CF-8M

Especificaciones

Número de parte
TCBM25
SNAMA20A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteR
(PT)
DdHhB
TipoNo.
SNAMA15A1/23220582633
20A3/43220582633
25A13724703241
40A11/25336794057
50A26346874768

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNAMA15A
SNAMA20A
SNAMA25A
SNAMA40A
SNAMA50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la rosca OD nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R(RT)1/215A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R(PT)3/420A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R(RT)125A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R(RT)11/240A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R(RT)250A

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Nominal de tornillo de conexión Adaptadores Roscados