(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubería sanitaria - Junta para accesorios de montaje

Accesorios de tubería sanitaria - Junta para accesorios de montaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios de tubería sanitaria - Junta para accesorios de montaje
  • Accesorios de tubería sanitaria - Junta para accesorios de montaje
  • Descuento por volumen

· Escribe: Juntas
· Rango de dimensiones nominal OD D: 1.0S to 2.0S
· Escribe: Juntas de casquillo para abrazadera de un toque

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería sanitaria - Junta para accesorios de montaje: imagen relacionada
Accesorios de tubería sanitaria - Junta para accesorios de montaje: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNGGSSilicona
SNGGFPTFE

Especificaciones

Número de parte-Rugosidad De Malla
SNGCN1S-40
Número de parteATdd1
TipoNo.
SNGGS
SNGGF
1S50.55.5
(5)
30
(29.5)
43.5
1.5S41
(40.5)
2S6454
(53.5)
56.5
[ ! ]Las dimensiones en () son para SNGGF.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNGGF1S
SNGGF1.5S
SNGGF2S
SNGGS1S
SNGGS1.5S
SNGGS2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(Ø)
Material de la junta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0SPTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5SPTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0SPTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0SSilicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5SSilicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0SSilicona

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Empaquetadura Rango nominal de OD D 1.0S~2.0S Tipo Juntas de férula para abrazadera de un toque