(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racores adaptadores sanitarios - extremo con brida, extremo con férula

Racores adaptadores sanitarios - extremo con brida, extremo con férula

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Adecuado
· Forma adecuada: Adaptador de conversión
· Tipo de conexión 1 lado izquierdo de gran diámetro: Unión de casquillo ISO
· Tipo de conexión 2 lado derecho de pequeño diámetro: Brida
· Diámetro, centro: Diámetro igual, concéntrico.

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Conexiones del adaptador sanitario - Bridas, férula: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNZFRAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de piezaNominal
SNZFA1S4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de piezaNominalDD1dd1AL(T)P.C.D.
TipoN.º
SNZFR1S20 A25.4100231550.5541475
25 A1251990
1.5S32 A38.113535.750.55616100
40 A140105
2S40 A50.814047.864105
50 A155120
2.5S50 A63.515559.577.5120
65 A1755818140
[ ! ] Los cordones de soldadura se eliminan y pulen solo en la superficie interna.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNZFR1S-20A
SNZFR1S-25A
SNZFR1.5S-32A
SNZFR1.5S-40A
SNZFR2S-40A
SNZFR2S-50A
SNZFR2.5S-50A
SNZFR2.5S-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S2320A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S2325A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.732A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.740A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.840A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.850A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.550A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.565A

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Brida Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Acabado superficial Pulido solo en la superficie interior