(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de bola - compactas, de latón, moleteadas, rosca PT, manguito de acoplamiento

Válvulas de bola - compactas, de latón, moleteadas, rosca PT, manguito de acoplamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Válvulas de bola compactas que permiten operaciones suaves de apertura / cierre debido al ligero par.

  • Componentes inCAD
Válvulas de bola compactas - Latón, moleteado, rosca de PT / acoplador: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón [S] Tratamiento superficial: cromado

Especificaciones

Número de parte
BBKB11F
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteT
R(PT)
L
TipoNo.
BBKB11F1/853
22F1/4
33F3/8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBKB11F
BBKB22F
BBKB33F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/811F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/422F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/833F

Cargando…

  1. 1

Más información

■ moleteado
- Enchufe PT macho / acoplador -
■ moleteado
- PT Macho / PF Hembra -
■ moleteado
- PT / PF Hembra -
Especificaciones
Fluido AplicableAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 80˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento0,98 MPa
Características de las válvulas de aguja
· Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.
· El cuerpo y la aguja están cromados para mejorar la estanqueidad al aire, a prueba de daños y un funcionamiento suave.
· El husillo está provisto de una contratuerca para evitar que se afloje debido a la vibración.
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola compactas Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión R (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Material del asiento de la bola Ninguno
Forma de la manija Mango moleteado Lado de control, tipo de conexión Conexión de manguera Longitud(mm) 53
Altura(mm) 31