(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de bola: compactas, de latón, rectas, roscadas PT, roscadas PF

Válvulas de bola: compactas, de latón, rectas, roscadas PT, roscadas PF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Válvulas de bola compactas que permiten operaciones suaves de apertura / cierre debido al ligero par.

  • Componentes inCAD
Válvulas de bola compactas: latón, roscado PT / roscado PF: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Color
BBPC62
BBPF11F

-

B
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteT
Rc (PT)
F
G(PF)
L
TipoNo.
BBPW11F1/81/843
22F1/41/4
33F3/83/855

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBPW11F
BBPW22F
BBPW33F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/811F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/422F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/833F

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de bola compactas: latón, roscado PT / roscado PF: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola compactas Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión G(PF) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Forma de la manija Tipo de manija de palanca
Lado de control, tipo de conexión RC (PT) Longitud(mm) 43 Altura(mm) 28.5
Diámetro del mango(Ø) 40