(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de control de flujo en línea: aceite hidráulico

Válvula de control de flujo en línea: aceite hidráulico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Presión máxima de trabajo (mpa): 34.5

  • Componentes inCAD
Válvula de control de flujo en línea - Aceite hidráulico: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialFluido AplicableTemperatura de funcionamientoPresión máxima de funcionamiento
BKFSCuerpo principal: aceroMineral Común
Aceite operacional
-10~60°C34,5 MPa

Especificaciones

Número de parte
GBUCL10A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc
(PT)
Max. FluirBCDEFGHPeso por volumen (g)
TipoNo.
BKFS8A1/419ℓ/min45.54167422110.521220
10A3/830ℓ/min56.549.57044.52512.525365
15A1/257ℓ/min706187.557321630690
■ Característica
· Es posible realizar ajustes finos a un caudal bajo mediante 3 giros iniciales de la perilla con una aguja escalonada.
· El tiempo de configuración de la velocidad de flujo se puede reducir utilizando los colores como guía.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BKFS8A
BKFS10A
BKFS15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Diámetro de conexión Max. Fluir
(ℓ/min)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8ARc1/419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10ARc3/830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15ARc1/257

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(Mpa) 34.5