(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvulas de retención - estándar

Válvulas de retención - estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de columpio
· Material: SCS13
· Fluido aplicable: Agua, aire, aceite
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las válvulas de retención, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Válvulas de retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamiento
THKBCuerpo principal: fundición de acero inoxidable CF-8
Junta: hoja sin asbesto
Agua, aceite, aire: 0.6 MPa

Especificaciones

Número de parte
GBUCL10A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc
(PT)
SLH
TipoNo.
THKB15A1/2296545
20A3/4358055
25A1449061
■ Características
· Estructura flexible que se puede usar colgando un extremo del disco en forma de bisagra. Además de las tuberías horizontales, se puede usar en tuberías verticales.
· Pocas pérdidas de presión y buen diseño hidrodinámico.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
THKB15A
THKB20A
THKB25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLado de suministro, nominal de hilo de plomería
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Material SCS13A
Lado de suministro, tipo de conexión Rc(PT)