(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de globo

Válvulas de globo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Fundido de acero inoxidable CF-8
· Método de operación: tipo manual
· Tipo de conexión del lado de suministro: RC (PT)
· Tipo de conexión del lado de control: RC (PT)
· Tipo válvula de guante: Estándar

  • Componentes inCAD
Válvulas de globo: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamiento
GBUCLCuerpo principal: fundición de acero inoxidable CF-8, junta: PTFE de 8 A a 15 A
Grafito expandido de 20 A a 25 A + PTFE trenzado
Agua, aceite, aire: 1.0 MPa

Especificaciones

Número de parte
GBUCL10A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc
(PT)
SL(H)W
TipoNo.
GBUCL8A1/418446855
10A3/822486855
15A1/226526855
20A3/434609360
25A1417210070
■ Característica
· Válvula de flujo en forma de S con mamparo dentro del cuerpo, colocando el centro de entrada y salida en línea recta.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBUCL8A
GBUCL10A
GBUCL15A
GBUCL20A
GBUCL25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del mango
(φ)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/44468558A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/848685510A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21/252685515A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/43/460936020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11721007025A

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Tipo recto
Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8 Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión RC (PT)
Lado de control, tipo de conexión RC (PT)