(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras para conductos: resistentes al aceite, sin manguito

Mangueras para conductos: resistentes al aceite, sin manguito

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Mangueras para conductos: resistentes al aceite, sin manguito: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo de la manguera: PVC duro / flexible resistente al aceite

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera
HOSDY100
HOSCD50
-
-
5.5
3.2
Número de parteLongitud de la manguera
Incremento de 0.1 m
DID de manguera (referencia) (mm)PRadio de curvatura admisible (mm)Masa de referencia
(kg/m)
TipoNominal
HOSDY
(Cuerpo de la manguera)
750.5~30.086.476.413750.785
100112.2101.6151001.03
1250.5~20.0138.7125.9211251.355
150164.8152.4201501.68

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSDY75-[0.5-30/0.1]
HOSDY100-[0.5-30/0.1]
HOSDY125-[0.5-20/0.1]
HOSDY150-[0.5-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

86.476.4750.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

112.2101.61000.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

138.7125.91250.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

164.8152.41500.5 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Resistente al aceite, PVC duro y flexible Propiedades Resistencia al aceite Color Marfil
Fluido Aplicable Aire / Neblina de aceite Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Max. Presión permitida (por debajo de la temperatura ambiente)(MPa) 0.04
Presencia de brazalete No provisto