(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - para aire, alta flexión

Tubería - para aire, alta flexión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Tan suave que se puede insertar fácilmente un accesorio de metal. Y resistente al aceite.

· Materiales
[M] Material: PVC

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera-Color de la manguera
EHOS6
-
10
-
BL
Número de parteManguera
Longitud
(m)
Diámetro interno (mm)Diámetro externo (mm)Espesor (mm)Radio de flexión mínima
(mm)
Presión de funcionamiento (MPa)Temperatura de funcionamiento Rango (° C)
TipoIdentificación nominal de la manguera
AHOS6106.5133.25300~1.0-5~60°C
20
9108153.535
20
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHOS6-10
AHOS6-20
AHOS9-10
AHOS9-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
Identificación nominal de la manguera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10136.530106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10136.530206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015835109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015835209

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· El tipo suave es fácil de insertar en accesorios metálicos, como los niples de manguera.
· El apriete de la banda con alta estanqueidad al aire evita fugas de aire.
· No se pega el aceite. No se observa hinchazón en las mangueras de goma
Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento-5~60°C
Presión máxima de funcionamiento1.0 MPa
 

Información básica

Tipo Recto Material PVC Color del tubo Marrón
Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::1.0