(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - para aire, bobina

Tubería - para aire, bobina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Manguera enrollada de excelente flexibilidad

Mangueras de bobina / tubo espiral: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliuretano

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera
HOSPH8-3000
Número de parteLongitud de extensión de manguera (mm)Diámetro interno (mm)Diámetro externo (mm)AB1B2Radio de flexión mínima
(mm)
Precisión ODMasa (g)
TipoIdentificación nominal de la manguera
HOSPH88005818010050014±0.1200
180058400100500300
300058630100500405
370058800100500490
108006.51018510050016285
18006.510400100500425
37006.510800100500690
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSPH8-1800
HOSPH8-3000
HOSPH8-3700
HOSPH8-800
HOSPH10-1800
HOSPH10-3700
HOSPH10-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud límite de funcionamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085141800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085143000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085143700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108514800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106.5161800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106.5163700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106.516800

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· Excelente en flexibilidad.
· Excelente en resistencia mecánica, especialmente en resistencia a la abrasión.
Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento-40~80°C
Presión máxima de funcionamiento1.1 MPa
 

Información básica

Material Uretano Color del tubo Naranja Fluido Aplicable Aire
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Resistente a la abrasión Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::80
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::1.1