(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores de manguera - tuerca de manguito de racor (Números de pieza)

Racores de manguera - tuerca de manguito de racor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Juntas dedicadas para HOSJN y HOSSH.

Accesorios para mangueras - Tuerca de manguito de ajuste para manguera: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
HOSHNLatón

Especificaciones

Número de parte
HOSJE61
Número de parteCuerpo principal
No. aplicable
G(PF)DBA
TipoNo.
HOSHN
(Latón)
262 63 628 6291/49.51613
392 93 943/8111914
4123 124 126 153 1541/216.52416
6194 1963/421.53017.5
[ ! ]Ajuste aplicable solo para HOSJN y HOSSH.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSHN2
HOSHN3
HOSHN4
HOSHN6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G3/4

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluidos aplicablesAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento3.5 MPa