(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores de manguera - conector recto, extremos con púas

Racores de manguera - conector recto, extremos con púas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Especifique tamaños basados en la ID de manguera aplicable

Accesorios para mangueras: juntas de brotes de bambú: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
HOSHSLatón

Especificaciones

Número de parte
HOSJE61
Número de parteManguera aplicableDdA
TipoNo.ID nominal
HOSHS
(Latón)
628684.534
6299534
92910.5736
12312141042
153151611.542
1961920.51546
[ ! ]Ajuste aplicable solo para HOSJN y HOSSH.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSHS92
HOSHS123
HOSHS153
HOSHS196
HOSHS628
HOSHS629
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSManguera aplicable Pieza de conexión de manguera de diámetro exterior
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10910.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101920.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1069

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluidos aplicablesAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento3.5 MPa