(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores de manguera - conectores de montaje de manguera de plástico (Números de pieza)

Racores de manguera - conectores de montaje de manguera de plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Use esto en combinación con la manguera correspondiente.

Accesorios para mangueras - Propósito general: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialManguera aplicable
PezónInteriorTapa de gomaLavadoraSwaging
Tuerca de manga
Junta de gomaManga, anillo
TCBMLatónLatónCaucho nitrilo NBR LatónLatón--HOTR_, HOTRS_, HOTSG_, HOTG_
TCPMPOM PolioximetilenoPOM PolioximetilenoCaucho nitrilo NBR POM PolioximetilenoPOM Polioximetileno--HOTR_, HOTRS_, HOTSG_, HOTG_
TCSMFundido de acero inoxidable CF-8---Fundido de acero inoxidable CF-8Caucho nitrilo NBR POM PolioximetilenoHOTR_, HOTRS_, HOTSG_, HOTG_

Especificaciones

Número de parte
TCBM25
SNAMA20A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLHexágono / Octágono Zócalo BV(F)GR
(PT)
Manguera aplicable
TipoNo.
TCBM
(Latón)
939.525727.5-3/8HOTR_
HOTRS_
HOTSG_
HOTG_
1245299.931.91/2
1547.53412.337.41/2
1952.5401742.43/4
2559.54922.552.41
TCPM
(Plástico)
95030734.6243/8
1257329.636.9271/2
1561.54112.345.6321/2
1968.5421745.6373/4
2575.75222.556.3471
TCSM
(Acero inoxidable)
954.530733-3/8
1259321035.51/2
15603612401/2
19644116.5453/4
25705022541
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Para saber cómo montar, consulte la página Descripción general en Haga clic aquí . [! ] La presión de funcionamiento es la misma que para las mangueras aplicables.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCSM9
TCSM12
TCSM15
TCSM19
TCSM25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Manguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8 Tipos de tornillo de conexión HOTR,HOTSG,HOTG