(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras de plástico - PVC, uso general

Mangueras de plástico - PVC, uso general

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Mangueras de resina para diversos fines.

  • Componentes inCAD
Mangueras de resina para fines generales - Estándar: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera
HOTR9
HOTRSL19
-
-
100
45.9
Número de parteLongitud de la mangueraDiámetro interno (mm)Diámetro externo (mm)Temperatura de funcionamiento Rango (° C)Presión de funcionamiento (MPa)Min. Radio de curvatura (mm)Masa kg/m
TipoIdentificación nominal de la mangueraFijo
(m)
Configurable
(Incremento de 0.1 mm)
HOTR
Longitud fija

HOTRL
(Longitud configurable)
9500.5~49.9915-5~600~1.0450.15
100
125012180~0.8550.19
100
15501522800.27
100
195019260~0.6950.32
255025331400.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOTR9-50
HOTR9-100
HOTR12-50
HOTR12-100
HOTR15-50
HOTR15-100
HOTR19-50
HOTR25-50
HOTRL9-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL12-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL15-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL19-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL25-[0.5-49.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPresión operacional
(MPa)
O.D.
(Ø)
Diámetro interno nominal
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.01594550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.015945100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~0.818125550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~0.8181255100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~0.822158050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~0.8221580100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~0.626199550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~0.6332514050
1 Pieza(s)

8 Días o más

100~1.0159450.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100~0.81812550.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100~0.82215800.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100~0.62619950.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100~0.633251400.5 ~ 49.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Sin accesorios Propiedades Tipo estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60