(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras de plástico - fluororesina, conductivas

Mangueras de plástico - fluororesina, conductivas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Destinado a evitar problemas causados por descargas electrostáticas, y cumple con las leyes de saneamiento de alimentos.

  • Componentes inCAD
Mangueras de fluororresina - conductoras: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Solo mangueraManguera interiorReforzamientoExterior de la manguera
HOEFRFluororesina (4 fluoruros)Hilo de poliesterResina de Poliuretano

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera-Forma L-Forma R
HOJFRK19
HOJFRR9
HOEFR12
-
-
-
5.0
2.0
10.0
-
-
LBS
LAS

-

RBS
■ Especificaciones de la manguera
Identificación nominal de la manguera
(mm)
ID de manguera
(mm)
Manguera OD (mm)Reforzamiento
Min. Radio de curvatura (mm)Presión de funcionamiento (MPa)
23°C70°C
121218850~1.00~0.5
151522105
191926135
2525331750~0.60~0.3
Número de parteLongitud de la manguera 0.1 m Incremento
TipoManguera
ID nominal
HOEFR120.5~20.0
15
19
25
■ Características
· Previene problemas causados por descargas electrostáticas.
· Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos.
· La superficie interior lisa ayuda a transferir eficientemente fluidos de alta viscosidad y facilita la limpieza con pocos fluidos residuales.
■Especificaciones
Fluido AplicableAgua, aire, aceite, solvente, polvo
Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 70˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamientoVer tabla de referencias.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOEFR12-[0.5-20/0.1]
HOEFR15-[0.5-20/0.1]
HOEFR19-[0.5-20/0.1]
HOEFR25-[0.5-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión operacional
(MPa)
O.D.
(Ø)
Diámetro interno nominal
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

0~1.01812850.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

0~1.022151050.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

0~1.026191350.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

0~0.633251750.5 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Solvente / Polvo / Aire / Alimentos / Aceite Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Sin accesorios Propiedades Tipo conductivo
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::70