(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangueras de plástico - estándar, vacío, para alimentos

Mangueras de plástico - estándar, vacío, para alimentos

Manguera excelente en flexibilidad y transparencia y conforme a las leyes de saneamiento de alimentos

Mangueras para alimentos - Estándar / Vacío: Imagen relacionada
Mangueras para alimentos - Estándar / Vacío: Imagen relacionada
Mangueras para alimentos - Estándar / Vacío: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Solo mangueraUn extremo de montajeAjuste de ambos extremosmaterial principalReforzamientoGuarniciones
HOFWHOFWKHOFWRPVCHilo de poliesterBoquillas conjuntas: acero inoxidable 316 L
Cubiertas de juntas: acero inoxidable 304
HOGFWHOGFWKHOGFWRPVCResina PET

Especificaciones

Mangueras para alimentos - Estándar / Vacío: Imagen relacionada
■ Dimensiones de la manguera
No.HOFW HOFW_
Diámetro internoDiámetro externoEspesorRadio de flexión mínimaPresión operacionalRango de temperatura de funcionamiento
(mm)(mm)(mm)(mm)MPa°C
66112.5300~1.0-5~70
99153450~1.0
1212183650~0.8
1515223.5950~0.8
1919263.51200~0.6
1S253341650~0.6
1.5S384853000~0.4
2S506264400~0.3

No.HOGFW HOGFW_
Diámetro internoDiámetro externoEspesorRadio de flexión mínimaPresión de funcionamiento MpaRango de temperatura de funcionamiento
(mm)(mm)(mm)(mm)50°C70°C°C
1515223.560-0.1~0.4-0.1~0.3-5~70
1919263.580-0.1~0.4-0.1~0.3
1S25.433.44100-0.1~0.4-0.1~0.3
1.5S38485150-0.1~0.3-0.1~0.2
2S50.862.86200-0.1~0.3-0.1~0.2
Número de parteLongitud de la mangueraLR
TipoManguera nominalIncremento de 0.1 mAjuste del extremo izquierdoAjuste del extremo derecho
Diámetro interno
HOFW (Solo manguera)
HOFWK (Ajuste de un extremo)
HOFWR (Ajuste de ambos extremos)
60.5~100.0--
9
12
15
190.5~50.0
1S0.6~50.0LCRC
1.5S
2S0.6~40.0
HOGFW (Solo manguera)
HOGFWK (Ajuste de un extremo)
HOGFWR (Ajuste de ambos extremos)
150.5~50.0--
19
1S0.6~50.0LCRC
1.5S0.6~40.0
2S
Número de Parte
HOFW6-[0.5-100/0.1]
HOFW9-[0.5-100/0.1]
HOFW12-[0.5-100/0.1]
HOFW15-[0.5-100/0.1]
HOFW19-[0.5-50/0.1]
HOGFW15-[0.5-50/0.1]
HOGFW19-[0.5-50/0.1]
HOGFWK1S-[0.6-50/0.1]-LC
HOGFWK1.5S-[0.6-40/0.1]-LC
HOGFWK2S-[0.6-40/0.1]-LC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Presión operacional
(MPa)
O.D.
(Ø)
Diámetro interno nominal
(φ)
Propiedades Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
Forma de ajuste estampada del extremo izquierdo
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios0~1.0116Tipo estándar300.5 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios0~1.0159Tipo estándar450.5 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios0~0.81812Tipo estándar650.5 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios0~0.82215Tipo estándar950.5 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios0~0.62619Tipo estándar1200.5 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios-0.1~0.42215Vacío600.5 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios-0.1~0.42619Vacío800.5 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

Un extremo calafateado-0.1~0.433.425Vacío1000.6 ~ 50Forma C [LC]
1 Pieza(s)

8 Días o más

Un extremo calafateado-0.1~0.34838Vacío1500.6 ~ 40Forma C [LC]
1 Pieza(s)

8 Días o más

Un extremo calafateado-0.1~0.362.850Vacío2000.6 ~ 40Forma C [LC]

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características de HOFW
- Disponible en alta temperatura hasta 70°C.
- Superior en flexibilidad.
- Excelente en transparencia y permite observar los materiales transferidos.
- Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos.
■ Características de HOGFW
- Disponible en alta temperatura hasta 70°C.
- Resistente a la deformación y sobresale en la propiedad de retención de forma.
- Excelente en transparencia y permite observar los materiales transferidos.
- Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos.
■CAUTION
- Limpiar el interior de la manguera.
- No sumerja las mangueras o juntas en agua potable, alimentos o líquidos. El líquido puede permanecer detrás de la articulación y las bacterias no deseadas pueden adherirse a él.
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Alimentos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::70