(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racores hidráulicos de mordida - tuercas

Racores hidráulicos de mordida - tuercas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías hidráulicas de aceite.

  • Componentes inCAD
Mordazas para tuberías hidráulicas - Tuercas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
KTGNTAcero al carbono 1025Cromato trivalente

Especificaciones

Numero de parte
KTGS8-1
KTGR6
Numero de parteDTH
Hexagonal
L
TipoNo.
KTGNT67.3M12x1.51415
89.3M14x1.51715
1011.3M16x1.51916
1213.3M18x1.52216
· Especificaciones (KTGZR, KTGZC)
Diámetro de tubería aplicableMax. Presión operacionalRango de temperatura de funcionamiento
10, 12 mm10, 123 MPa-20°C~120°C
· Especificaciones (distintas a las anteriores)
Diámetro de tubería aplicableMax. Presión operacionalRango de temperatura de funcionamiento
8 mm850 MPa-20°C~250°C
6A10.5
10, 12 mm10, 12
8A13.8
10A17.340 MPa
15A21.7
[Tubos aplicables]
(1) Tubo de acero al carbono JIS G 3454 para servicio a presión STPG370
(2) Tubo de acero al carbono JIS G 3455 para servicio de alta presión STS370
(2) Tubo de acero al carbono JIS G 3456 para servicio de alta temperatura STP370
(4) Tubo de acero inoxidable JIS G 3459 para plomería de acero inoxidable 304
y acero inoxidable 316
(5) Estándar de la Asociación Japonesa de Energía Fluida JOHS-102
Tubos de acero al carbono precisos para sistemas hidráulicos OST

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KTGNT6
KTGNT8
KTGNT10
KTGNT12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Mordazas para tuberías hidráulicas - Tuercas: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbono 1025 Tratamiento de superficies Cromado trivalente Fluido Aplicable Aceite
Presión máxima de funcionamiento 50 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Material del tubo Polibuteno