(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Unión para partición

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Unión para partición

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.
Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero inoxidable - unión para tabique: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: acero inoxidable 316
[! ] Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

Especificaciones

Número de parte-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLBCFEhHDiámetro del orificio de instalaciónMax. Plato
Espesor de instalación
Volumen
Tasa de descuento
TipoD10 a 29 piezas
SKUWE459.62817.815.33.517144511.5132,540
659.82817.915.4517144511.5132,120
862.62918.816.861715.874713.213.52,350
1064.63019.817.8822194916.214.53,030
1273.63222.822.81026235219.5164,170

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKUWE4
SKUWE6
SKUWE8
SKUWE10
SKUWE12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Unión para partición: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Union for Partition Material del tubo Tubería de acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600