(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de acero inoxidable: unión en T, rama roscada

Accesorios de tubería de acero inoxidable: unión en T, rama roscada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.
Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

  • Componentes inCAD
Racores de tubería de acero inoxidable - Unión en T, ramal roscado: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: acero inoxidable 316
[! ] Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

Especificaciones

Número de parte-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteR (PT)
T
T
R(PT)
LL1L2L3BFEHVolumen
Tasa de descuento
TipoD10 a 29 piezas
SKUTM411/8214127.855.620.51115.33.5142,840
611/8214127.955.820.51115.45142,540
21/4234328.957.821.51315.45142,780
811/8224429.859.6221116.8515.873,150
21/4234429.859.6221316.8615.873,150
1021/4254630.861.6231317.87193,320
1233/8305538.376.627.51422.89234,350

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKUTM4-1
SKUTM6-1
SKUTM6-2
SKUTM8-1
SKUTM8-2
SKUTM10-2
SKUTM12-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
Tema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123/8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Unión en T, rama roscada: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Rama de tubería Tipo de conexión: rosca, rama de tubo Camiseta Run Masculina Material del tubo Tubería de acero inoxidable
Tipo de rosca de conexión R(PT) Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600