(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Adaptador roscado

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Adaptador roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero inoxidable - Adaptador roscado: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Numero de parte-T
SKUF4
SKUWE6
-2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Numero de parteR (PT)
T
DibujoT
R(PT)
LE1E2B1HVolumen
Tasa de descuento
TipoD10 a 29 piezas
SKMA41(1)1/830.552.591810880
61(1)1/8345

3

101912750
2(1)1/43963131914780
81(2)1/83456101912750
2(3)1/43966131914780
3(1)3/84086141917920
102(2)1/44468132414780
3(3)3/84588142417920
123(2)3/849910142817980

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKMA4-1
SKMA6-1
SKMA6-2
SKMA8-1
SKMA8-2
SKMA8-3
SKMA10-2
SKMA10-3
SKMA12-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
Tema Nominal Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123/8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Adaptador roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Tipo de componente relacionado Adaptadores roscados macho Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Material del tubo Tubería de acero inoxidable
Tipo de rosca de conexión R(PT) Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600