(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Unión roscada

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Unión roscada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.
Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero inoxidable - unión roscada: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: acero inoxidable 316
[! ] Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

Especificaciones

Número de parte-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteR (PT)
T
T
Rc (PT)
LBCFEHCuadradoVolumen
Tasa de descuento
TipoDH1H210 a 29 piezas
SKUF411/834.81117.815.33.527.514141,380
21/435.81317.815.33.528.514171,450
611/834.91117.915.4527.514141,110
21/435.91317.915.4528.514171,310
33/837.91417.915.4530.514221,450
821/436.81318.816.862915.87171,450
33/838.81418.816.863115.87221,570
1021/437.81319.817.883019171,510
33/839.81419.817.883219221,810
1233/842.81422.822.8103223221,870

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKUF4-1
SKUF4-2
SKUF6-1
SKUF6-2
SKUF6-3
SKUF8-2
SKUF8-3
SKUF10-2
SKUF10-3
SKUF12-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
Tema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1041/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123/8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Unión roscada: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Material del tubo Tubería de acero inoxidable Tipo de rosca de conexión R(PT)
Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600