(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubería de cobre - Tuerca de anillo

Accesorios de tubería de cobre - Tuerca de anillo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios para atornillar anillos con excelente resistencia a la corrosión

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de cobre - Tuerca de anillo: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte
DKFR3
DKVBN8
Número de parteT1
(L)B
Llaves planas
TipoTubo aplicable OD DG(PF)
DKRGN61/41316
81/41416
103/81619
121/219.524
155/82127

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DKRGN6
DKRGN8
DKRGN10
DKRGN12
DKRGN15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de montaje
Fluidos aplicablesAire, agua, aceite industrial
Presión de funcionamiento normal3.5 MPa
Presión máxima de funcionamiento7.0 MPa
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 100˚C (sin congelación)
 

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 7.0 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::100°C Material del tubo Tubo de cobre