(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubería de PVC - válvula de bola

Accesorios de tubería de PVC - válvula de bola

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tubos de PVC de fácil instalación y excelente estanqueidad.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de PVC - Accesorios TS, válvula de bola: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: PVC

Especificaciones

Número de parte
PVCHSB20
PVCHBN100
Número de parteDdsHLL1Normas
TipoNo.
PVCTB1650227810977JIS K 6743
20592689.512597
25683210114297
308038119158129

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PVCTB16
PVCTB20
PVCTB25
PVCTB30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
ID de tubería d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3831

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Cloruro de polivinilo no plastificado Fluido Aplicable Agua Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.0
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Material del tubo Tubo de pvc Tratamiento de superficies Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::35 Tipos Accesorios TS A Válvulas