(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de tubería de PVC - junta elástica

Accesorios de tubería de PVC - junta elástica

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tubos de PVC de fácil instalación y excelente estanqueidad.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de PVC - Accesorios TS, junta elástica: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: PVC

Especificaciones

Número de parte
PVCHSB20
PVCHBN100
Número de parteDtLBWNormas
TipoNo.
PVCTY13263682538JIS K 6743
16345.51102942-
20353.5782950JIS K 6743
25434892956
304849833.563
[ ! ]Para PVCTY16, la tuerca tiene forma redonda.
[ ! ]Accesorios para absorber la expansión / contracción de tuberías de PVC debido al calor

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PVCTY13
PVCTY20
PVCTY25
PVCTY30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (A1)
(φ)
ID de tubería d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3831

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Cloruro de polivinilo no plastificado Fluido Aplicable Agua Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.0
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Material del tubo Tubo de pvc Tratamiento de superficies Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::35 Tipos Accesorios TS A Juntas de expansión