(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de PVC - tes (Números de pieza)

Accesorios de tubería de PVC - tes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Tubos de PVC de fácil instalación y excelente estanqueidad.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de PVC - Accesorios TS, camisetas: Imagen relacionada
· Materiales
TipoTipos[M] Material
PVCTTAccesorios TSPVC
PVCHTAccesorios HIResistencia al impacto PVC

Especificaciones

Número de parte
PVCHSB20
PVCHBN100
Número de parteZ1Z2HINormas
TipoNo.
PVCTT
PVCHT
1310103636JIS K 6743
1613134343
2015155050
2518185858
3021216565

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PVCHT13
PVCHT16
PVCHT20
PVCHT25
PVCHT30
PVCTT13
PVCTT16
PVCTT20
PVCTT25
PVCTT30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo OD D (A1)
(φ)
Tipos ID de tubería d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.7518HI Fitting13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.7522HI Fitting16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.7526HI Fitting20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.7532HI Fitting25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.7538HI Fitting31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.018Accesorios TS13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.022Accesorios TS16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.026Accesorios TS20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.032Accesorios TS25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.038Accesorios TS31

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Material del tubo Tubo de pvc
Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::35 A Tees + B4712