(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de tubería de PVC - manguito reductor

Accesorios de tubería de PVC - manguito reductor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Tubos de PVC de fácil instalación y excelente estanqueidad.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de PVC - Accesorios TS, casquillo reductor: imagen relacionada
· Materiales
TipoTipos[M] Material
PVCTSDAccesorios TSPVC
PVCHSDAccesorios HIResistencia al impacto PVC

Especificaciones

Número de parte
PVCHSB20
PVCHBN100
Número de parteZLNormas
TipoNo.
PVCTSD
PVCHSD
1613561JIS K 6743
2016671
25161585
2520984
3025993

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PVCHSD1613
PVCHSD2016
PVCHSD2516
PVCHSD2520
PVCHSD3025
PVCTSD1613
PVCTSD2016
PVCTSD2516
PVCTSD2520
PVCTSD3025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo OD D (A1)
(φ)
Tubo OD D (solo D1 tiene un diámetro diferente)
(φ)
Tipos ID de tubería d Diámetro interno de la tubería d2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.752218HI Fitting1613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.752622HI Fitting2016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.753222HI Fitting2516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.753226HI Fitting2520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.753832HI Fitting3125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.02218Accesorios TS1613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.02622Accesorios TS2016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.03222Accesorios TS2516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.03226Accesorios TS2520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.03832Accesorios TS3125

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros Material del tubo Tubo de pvc
Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::35 A Zócalo de diámetro desigual