(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de PVC - enchufe

Accesorios de tubería de PVC - enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Tubos de PVC de fácil instalación y excelente estanqueidad.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de PVC - Accesorios TS, zócalo: imagen relacionada
· Materiales
TipoTipos[M] Material
PVCTSAccesorios TSPVC
PVCHSAccesorios HIResistencia al impacto PVC

Especificaciones

Número de parte
PVCHSB20
PVCHBN100
Número de parteZLNormas
TipoNo.
PVCTS
PVCHS
13557JIS K 6743
16767
20777
25787
30795

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PVCHS13
PVCHS16
PVCHS20
PVCHS25
PVCHS30
PVCTS13
PVCTS16
PVCTS20
PVCTS25
PVCTS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo OD D (A1)
(φ)
Tipos ID de tubería d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.7518HI Fitting13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.7522HI Fitting16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.7526HI Fitting20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.7532HI Fitting25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes0.7538HI Fitting31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.018Accesorios TS13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.022Accesorios TS16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.026Accesorios TS20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.032Accesorios TS25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cloruro de vinilo] Cloruro de polivinilo no plastificado1.038Accesorios TS31

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Material del tubo Tubo de pvc
Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::35 A Enchufes