(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubos de PVC de fácil instalación y excelente hermeticidad.

Tubos de PVC de fácil instalación y excelente hermeticidad.
  • Menor Tiempo de Envío

Tubos de PVC de fácil instalación y excelente hermeticidad.

  • Componentes inCAD
Tubos de PVC: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialNormasColor
PVCTPVCJIS K 6742Gris
PVCHResistencia al impacto PVCGris azulado

Especificaciones

Número de parte-L
PVCT20-1000
Número de parteL
Incremento de 1 mm
O.D.EspesorI.D.
(Valor de referencia)
TipoNo.DTolerancia DtTolerancia
PVCT
PVCH
1350~150018±0.22.5±0.213
1622±0.23±0.316
2026±0.23±0.320
2532±0.23.5±0.325
3038±0.33.5±0.331
[ ! ]La tolerancia de la dimensión L será +1 a 3 para 50 a 1000, +2 a 5 para 1001 a 1500.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PVCH13-[50-1500/1]
PVCH16-[50-1500/1]
PVCH20-[50-1500/1]
PVCH25-[50-1500/1]
PVCH30-[50-1500/1]
PVCT13-[50-1500/1]
PVCT16-[50-1500/1]
PVCT20-[50-1500/1]
PVCT25-[50-1500/1]
PVCT30-[50-1500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material No. (Valor de referencia del diámetro interno) Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Tubo HIVP (Resistente a Impactos)Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes13(13)50 ~ 1500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tubo HIVP (Resistente a Impactos)Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes16(16)50 ~ 1500
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Tubo HIVP (Resistente a Impactos)Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes20(20)50 ~ 1500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tubo HIVP (Resistente a Impactos)Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes25(25)50 ~ 1500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tubo HIVP (Resistente a Impactos)Cloruro de polivinilo no plastificado resistente a los golpes30(31)50 ~ 1500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tubo VP (Grueso)Cloruro de polivinilo no plastificado13(13)50 ~ 1500
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Tubo VP (Grueso)Cloruro de polivinilo no plastificado16(16)50 ~ 1500
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tubo VP (Grueso)Cloruro de polivinilo no plastificado20(20)50 ~ 1500
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Tubo VP (Grueso)Cloruro de polivinilo no plastificado25(25)50 ~ 1500
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Tubo VP (Grueso)Cloruro de polivinilo no plastificado30(31)50 ~ 1500