(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tubería de acero: buje hexagonal reductor, latón, hexágono de perfil bajo, doble roscado (Números de pieza)

Conexión de tubería de acero: buje hexagonal reductor, latón, hexágono de perfil bajo, doble roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios de tornillo de baja presión excelentes en resistencia a la corrosión

  • Componentes inCAD
Accesorios de latón para tubería de acero - Casquillo reductor: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SJSPBLatón C36000

Especificaciones

Número de parte
SJSMT6A
[ ! ]Para pedidos mayores a lo indicado
cantidad, solicite una cotización.
Número de parteRc (PT)R(PT)LB
TipoNo.T1T2
SJSPB121/81/41617
131/83/81919
231/43/81919
241/41/22124
343/81/22124
363/83/42530
461/23/42530

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJSPB12
SJSPB13
SJSPB23
SJSPB24
SJSPB34
SJSPB36
SJSPB46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/2B(15A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de accesorios
Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento6.9 MPa
 

Información básica

Material C36000 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Bujes Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150
Tipo Adecuado