(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio de tubería de acero - T, latón, macho a 2 hembra, roscado y roscado

Accesorio de tubería de acero - T, latón, macho a 2 hembra, roscado y roscado
  • Descuento por volumen

Accesorios de tornillo de baja presión excelentes en resistencia a la corrosión

  • Componentes inCAD
Accesorios de latón para tubos de acero - T, roscados / roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SJSXTLatón C37700

Especificaciones

Número de parte
SJSMT6A
[ ! ]Para pedidos mayores a lo indicado
cantidad, solicite una cotización.
Número de parteR, Rc (PT)LL1L2
TipoNo.
SJSXT6A1/8442219
8A1/4502524
10A3/8582928
15A1/2683432

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJSXT6A
SJSXT8A
SJSXT10A
SJSXT15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de accesorios
Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento6.9 MPa
 

Información básica

Material C37700 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Camisetas femeninas / masculinas Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150
Tipo Adecuado