(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería de acero - codo de 90°, latón, macho, roscado (Números de pieza)

Racor de tubería de acero - codo de 90°, latón, macho, roscado
  • Descuento por volumen

Accesorios de tornillo de baja presión excelentes en resistencia a la corrosión

  • Componentes inCAD
Accesorios de latón para tubos de acero - 90 grados. Codo, roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SJSMLLatón C37700

Especificaciones

Número de parte
SJSMT6A
[ ! ]Para pedidos mayores a lo indicado
cantidad, solicite una cotización.
Número de parteR
(PT)
L1L2
TipoNo.
SJSML6A1/81717
8A1/42222
10A3/82525
15A1/22929

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJSML6A
SJSML8A
SJSML10A
SJSML15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material C37700 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codos masculinos Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150 Tipo Adecuado