(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de tubería de baja presión - Brida, para soldar

Accesorios de tubería de baja presión - Brida, para soldar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Tratamiento de superficies: Galjanoplastia de zinc caliente

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - Brida, para soldadura: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SGPFRWAcero al carbón 1018
SUTFRWAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
WEJES25A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteD(T)P.C.D.dd1Diámetro de perno aplicable
TipoNo.
SGPFRW
SUTFRW
10A9012651517.8M12
15A9512701522.2M12
20A10014751527.7M12
25A12514901934.5M16

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPFRW10A
SGPFRW15A
SGPFRW20A
SGPFRW25A
SUTFRW10A
SUTFRW15A
SUTFRW20A
SUTFRW25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro nominal Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10183/8B(10A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10181/2B(15A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10183/4B(20A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10181B(25A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Brida de soldadura Tipo de brida Bridas de placa (SOP) Tipo de asiento de junta de brida Asiento de superficie completa (FF)
Presión nominal 10K