(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conexión de tuberías: buje hexagonal reductor, cinta de sellado de roscas, doble roscado, baja presión

Conexión de tuberías: buje hexagonal reductor, cinta de sellado de roscas, doble roscado, baja presión
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Racores roscados recubiertos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de tubería: casquillo hexagonal reductor, cinta selladora de roscas, doble rosca, baja presión, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - Con revestimiento de sello, buje: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGCPBFCMB270Galvanizado en caliente
SUCPBFundido de acero inoxidable CF-8-

Especificaciones

Número de parte
SGCEL25A
SGCPP20A
Número de parteRc (PT)R(PT)LB
TipoNo.T1T2Volumen
Tasa de descuento
20 a 49 piezas
SGCPB
SUCPB
121/81/41717240
131/83/81821240
231/43/81821240
241/41/22126300
343/81/22126310
363/83/42432360
461/23/42432410

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGCPB12
SGCPB13
SGCPB23
SGCPB24
SGCPB34
SGCPB36
SGCPB46
SUCPB12
SUCPB13
SUCPB23
SUCPB24
SUCPB34
SUCPB36
SUCPB46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-[Acero] FCMB2701/8B(6A)1/4B(8A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701/8B(6A)3/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/4B(8A)3/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701/4B(8A)1/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2703/8B(10A)1/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2703/8B(10A)3/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCMB2701/2B(15A)3/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)1/4B(8A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)3/8B(10A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)3/8B(10A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/2B(15A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/2B(15A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)3/4B(20A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/4B(20A)Ninguno-

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones
1.No aplicable a las tuberías de vapor.
2.Una vez que se utilizan los accesorios, la función de la resina de revestimiento de hilo se ve afectada. Por lo tanto, envuelva la cinta de sellado alrededor de los accesorios antes de usar.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Bujes
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R Tipo Adecuado