(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tubería: unión hexagonal, cinta de sellado de roscas, macho, roscada, baja presión

Conexión de tubería: unión hexagonal, cinta de sellado de roscas, macho, roscada, baja presión
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Racores roscados recubiertos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de tubería: unión hexagonal, cinta selladora de roscas, macho, roscado, baja presión, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - Con revestimiento de sello, boquilla hexagonal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGCNRFCMB270Galvanizado en caliente
SUCNRFundido de acero inoxidable CF-8-

Especificaciones

Numero de parte
SGCEL25A
SGCPP20A
Numero de parteR
(PT)
BL(ℓ)d 
TipoNúmeroSGCNRSUCNRSGCNRSUCNRSGCNRSUCNRVolumen
Tasa de descuento
20 a 49 piezas
SGCNR
SUCNR
8A1/417343412.51277310
10A3/8213636131399310
15A1/226434216.5161313360
20A3/432484718.5181816540
25A138525220202422600

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGCNR8A
SGCNR10A
SGCNR15A
SGCNR20A
SGCNR25A
SUCNR8A
SUCNR10A
SUCNR15A
SUCNR20A
SUCNR25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701/4B(8A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2703/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2703/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] FCMB2701B(25A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)Ninguno-

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones
1.No aplicable a las tuberías de vapor.
2.Una vez que se utilizan los accesorios, la función de la resina de revestimiento de hilo se ve afectada. Por lo tanto, envuelva la cinta de sellado alrededor de los accesorios antes de usar.
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Pezón hexagonal
Rosca de conexión tipo M1 R Tipo Adecuado