(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería - unión, cinta de sellado de rosca, macho, roscado, baja presión (Números de pieza)

Racor de tubería - unión, cinta de sellado de rosca, macho, roscado, baja presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Racores roscados recubiertos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de tubería: unión, cinta selladora de roscas, macho, roscado, baja presión, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de baja presión - Con revestimiento de sello, boquilla: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGCNPSGPGalvanizado en caliente
SUCNPAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
SGCEL25A
SGCPP20A
Número de parteR
(PT)
DLd
TipoNo.SGCNPSUCNPVolumen
Tasa de descuento
20 a 49 piezas
SGCNP
SUCNP
6A1/810.5246.56.5310
8A1/413.8268.79.7310
10A3/817.32812.113.1330
15A1/221.73415.815.5330
20A3/427.23821.621.3340
25A1344227.828.1390

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGCNP6A
SGCNP8A
SGCNP10A
SGCNP15A
SGCNP20A
SGCNP25A
SUCNP6A
SUCNP8A
SUCNP10A
SUCNP15A
SUCNP20A
SUCNP25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero] SGP1/8B(6A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] SGP1/4B(8A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] SGP3/8B(10A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] SGP1/2B(15A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] SGP3/4B(20A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] SGP1B(25A)Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones
1.No aplicable a las tuberías de vapor.
2.Una vez que se utilizan los accesorios, la función de la resina de revestimiento de hilo se ve afectada. Por lo tanto, envuelva la cinta de sellado alrededor de los accesorios antes de usar.
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Pezón redondo
Rosca de conexión tipo M1 R Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite Tipo Adecuado