(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas de palanca - empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 1360 N

Abrazaderas de palanca - empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 1360 N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capacidad de retención - 1360N | carrera - 32 mm

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca tipo jalar-empujar: Related Image

Especificaciones

Número de pieza
MC07-7
Número de piezaMC07-9
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficies*Cromato trivalente
Carrera (mm)32
Fuerza de apriete (N)1360
Peso (g)300
Ángulo de manija abierto-cerrado181°
AccesoriosTornillo de acero
*Eje: niquelado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC07-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Existencias

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Tamaño de perno de abrazadera M8
Material del perno de sujeción Acero Carrera Cantidad L(mm) 32 Longitud de la manija Estándar
Tipo Empuje lateral Fuerza de sujeción (rango)(N) ~1399 Tipo de montaje Base de brida

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC07-9 de la serie Abrazaderas de palanca - empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 1360 N.