(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje recta y punta soldable. Capacidad de retención: 3500 N.

Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje recta y punta soldable. Capacidad de retención: 3500 N.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

máx. . Capacidad de retencion: 3500 N | altura debajo de la barra: 48mm | Altura total: 245 mm (cuando está sujeto)

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca -Mango vertical- -Tipo de tornillo de punta soldada- -Base recta-: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC04-11
MC04H-2
Número de piezaMC04-11
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)3500
Peso (g)960
Ángulo de brazo abierto-cerrado164°
Ángulo de manija abierto-cerrado91°
AccesoriosTornillo de acero

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC04-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Cuerpo principal Soporte de montaje Base recta Material del cuerpo Acero al carbón 1018
Pernos de abrazadera Ninguno Tamaño de perno de abrazadera M12 Material del perno de sujeción Acero
Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 63 Tipo de longitud del brazo Estándar
Largo del brazo(mm) 50 Longitud de la manija Estándar Fuerza de sujeción (rango)(N) 2260~

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC04-11 de la serie Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje recta y punta soldable. Capacidad de retención: 3500 N..