(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje recta. Capacidad de retención: 1470 N.

Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje recta. Capacidad de retención: 1470 N.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

máx. . Capacidad de retencion: 1470 norte | altura debajo de la barra: 57,5 milímetros | Altura total: 160 mm (cuando está sujeto)

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca -Mango vertical- -Base recta-: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC04-7S
Número de piezaMC04-8S
 
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)1470
Peso (g)370
Ángulo de brazo abierto-cerrado98°
Ángulo de manija abierto-cerrado56°
AccesoriosTornillo de acero

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC04-8S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca -Mango vertical- -Base recta-: Imagen relacionada
La combinación en este ejemplo es seleccionable en el sitio web. Detalle de selección >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Cuerpo principal Soporte de montaje Base recta Material del cuerpo Acero al carbón 1018
Pernos de abrazadera Ajustable Tamaño de perno de abrazadera M8 Material del perno de sujeción Acero
Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 65 Tipo de longitud del brazo Estándar
Largo del brazo(mm) 63 Longitud de la manija Estándar Fuerza de sujeción (rango)(N) 1050~2259

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC04-8S de la serie Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje recta. Capacidad de retención: 1470 N..